Schmalz

Tarttujasysteemi ja varren päädyn työkalut (EOAT)

Schmalzin tarttujasysteemit ja EOAT-ratkaisut (varren päädyn työkalut) muodostavat robottien ja automaatiojärjestelmien välisen rajapinnan. Näissä järjestelmissä yhdistyvät modulaariset rakennuspalikkajärjestelmät ja mittatilaustyönä valmistetut, joustavat, tuottavat ja turvalliset automaatioratkaisut vaativiin tartunta- ja käsittelytehtäviin.

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala
Product family
Robotiikkatuotteiden valinta-apu

Robotiikkatuotteiden valinta-apu

Oletko epävarma valinnasta? Schmalzin robotiikkatuotteiden valinta-apu auttaa sinua valitsemaan ihanteellisen ratkaisun tiettyyn käyttötarkoitukseesi - nopeasti ja tarkasti.

Schmalz -työkalujärjestelmä SXT

  • Robottilaipat ja nopeasti vaihdettavat bajonetit joustavaan ja lujaan liitäntään
  • Putket ja jatkeet kulmasäädöllä modulaarista rakennetta varten
  • Kiinnityskappaleet, liitännät ja kulmakappaleet tarkkaa ja konfiguroitavaa rakennetta varten
Näytä luokka

Bin Picker

  • Saatavilla eri pituuksina, vaihtoehdon mukaan
  • Sisäänrakennettu tai ulkoinen alipaineen kehittäminen
  • Pikavaihto-toiminnon ansiosta voidaan käyttää erilaisia imukuppeja ja alipainetarrainsysteemejä
Näytä luokka

Sack Grippers PSSG

  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
Näytä luokka

Vacuum Area Gripping Systems FEL

  • Segmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spaces
  • Dimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mm
  • Base profile height: 16.5 mm
  • Sealing element: sealing foam
Näytä 8 tuotteet

Tyhjiö päätevaikuttajat VEE

  • Järjestelmänrakennussarja tyhjiöpäätehosteiden yksinkertaiseen rakentamiseen
  • Verkossa konfiguroitava tarttuja
  • Työkappaleiden käsittely pakkausprosesseissa
  • Työkappaleiden käsittely pakkausprosesseissa
Näytä luokka

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.