Schmalz

Tyhjiö päätevaikuttajat VEE

Kokoa rakentamisen sijasta

Järjestelmärakennussarja tyhjiöpäätehosteiden nopeaan ja edulliseen rakentamiseen monenlaisiin prosesseihin.

Siirry suoraan tuotteisiin
Yksilöllinen kokoonpano

Joustavasti konfiguroitavissa olevat, täydellisesti yhteen sovitetut yksittäiset komponentit

Vähäinen suunnittelu- ja valmistusponnistus

Minimoi konfigurointi- ja tuotantoaikoja yli 80 % online-konfiguraattorin ansiosta

Pieni kuollut paino

Liitäntävalmiit päätehostimet, joiden nettopaino on vain 150 g, ihanteellinen nopeisiin sovelluksiin

Erinomaiset hygieniaominaisuudet

FDA- ja BfR-vaatimusten mukainen korkean suorituskyvyn kestomuovi, joka kestää emäksisiä puhdistusliuoksia

Kokoonpanopalvelu

Pyynnöstä toimitamme täysin kootun ja kytkentävalmiin tartuntalaitteen

Modulaarinen järjestelmä

(1) Laippalevyt tavanomaisiin robottityyppeihin

(2) Jäykät tai 360° kääntyvät laippamoduulit, varustettavissa jatkokappaleella (optio)

(3) Perusmoduulit

(4) Liitäntäsolmu

(5) Yläliitin, G3/8":n sisäkierre tai suljettu

(6) Alaliitin, sis. tiiviste-elementin, G1/8":n, G1/4”:n, G3/8": sisäkierre tai suljettu

(7) Stabilointielementit (saatavissa imukuppien lisävarusteina)

(8) Ruuvisuojus (optio)

(9) Alipaineimukupit (valittavissa Schmalzin tuotevalikoimasta)

(10) Liitosputket

(11) Tulpat eri alipainevyöhykkeisiin jakamista varten

(12) Tulpat

(13) Solenoidiventtiili aktiivista ulospuhallusta varten

(14) Alipainemoduulit, laippamoduuleissa integroitu alipaineen tuottojärjestelmä

Suunnitteludata

Alipainepäätetyövälineet VEE voi konfiguroida vapaasti seuraavien raja-arvojen sisällä. Laajaan imutarrainten valikoimaan yhdistettynä mahdollisuudet ovat lähes rajoittamattomat.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot, VEE-järjestelmän alipainepäätetyövälineet
Vähimmäiskokoonpano

Enimmäiskokoonpano

Perusmoduuli

1-liitäntä

4-liitäntä

Imutarraimen liitäntäkierre

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

Tarraimen koko (P/L)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Paino1

65 g

500 g

Imutarrainten lukumäärä

1

12

Työkappaleiden koko (P/L)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1ilman laippamoduulia ja imutarrainta

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot, VEE-järjestelmän alipainepäätetyövälineet

Maks. nimellisvirtaus

60 m³/h

Maks. alipaine

-980 mbar

Ylipaineen kestävyys

enintään 3 bar

Lämpötila-alue

-25 °C...+80 °C

Materiaali

Erittäin suorituskykyinen kestomuovi (täyttää FDA-ohjeiden vaatimukset)

Maks. kuormituskapasiteetti

2 000 g

Toimialat
  • •Pakkaus
Lisätietoja

Tuotteet

Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
  • VEE system expansion for handling complex 3D-shaped products

  • Low weight by sintered polyamide

  • Warp resistant gripper for increased cycle speed and load capacity

  • Realization of complex custom-shaped grippers by innovative sinter technology

  • Hose-free vacuum distribution (standard) and integrated vacuum generator (option)

Joukkojen käsittely VEE
Joukkojen käsittely VEE
  • Tyhjiögeneraattori, mukaan lukien laippa ja tarttuja
  • Tarttujan joustava vaihto mahdollista
  • Sopii käytettäväksi kevyiden robottien ja kobottien kanssa
Laippapidennykset VEE-FE
Laippapidennykset VEE-FE
  • Laipan jatke alipaineventtiileille VEE
  • Pistin nopeaan ja työkaluttomaan tarttujan vaihtoon
  • Saatavilla olevat pituudet 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.