Schmalz

Effecteurs de fin VEE

Assembler au lieu de construire

Système modulaire permettant un assemblage rapide et économique de systèmes pour effecteur de fin destinés à divers processus.

Accéder directement aux produits
Configuration personnalisée

Des composants individuels configurables de manière flexible et parfaitement adaptés les uns aux autres

Coûts de conception et de fabrication minimaux

Minimise les temps de configuration et de fabrication de plus de 80 % grâce au configurateur en ligne

Poids propre faible

Effecteurs de fin prêts à être connectés à partir d'un poids net de 150 g, idéal pour les applications à grande vitesse

Excellentes propriétés hygiéniques

Thermoplastique haute performance conforme aux normes FDA et BfR, résistant aux solutions de nettoyage alcalines

Service de montage

Sur demande, nous livrons un préhenseur entièrement monté et prêt à être connecté

Système modulaire

(1) Bride robot pour les types de robots courants

(2) Module de liaison fixe ou pivotant à 360°; avec rallonge en option

(3) Embase

(4) Element complet de raccord

(5) Connecteur supérieur G3/8“-F ou fermé

(6) Connecteur inférieur, joint inclus G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F ou fermé

(7) Eléments stabilisateurs (au choix parmi les accessoires pour ventouses)

(8) Capuchon de vis (en option)

(9) Ventouses à vide (au choix dans la gamme Schmalz)

(10) Tubes de liaison

(11) Obturateurs pour la segmentation en différentes zones de vide

(12) Obturateurs

(13) Electrovanne pour un soufflage actif

(14) Modules de vide Module de liaison avec génération du vide intégrée

Données de construction

Vous pouvez configurer librement les préhenseurs modulaires VEE dans le cadre des données suivantes. Un nombre pratiquement illimité de possibilités peut être obtenu en combinaison avec la large gamme de ventouses.

Spécifications

Préhenseur modulaire provenant du système VEE
Configuration minimale

Configuration maximale

Embase

Simple

Quadruple

Filetage du raccord pour ventouses

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

Dimensions (LxB)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Poids1

65 g

500 g

Nombre de ventouses

1

12

Taille des pièces (LxB)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1 sans module à bride ni ventouse

Données techniques

Spécifications

Préhenseur modulaire provenant du système VEE

Débit nominal max.

60 m³/h

Valeur de vide max.

-980 mbar

Résistance à la surpression

jusqu'à 3 bars

Plage de température

de -25 °C à +80 °C

Matière

Thermoplastique à hautes performances (conforme au norme FDA)

Charge max.

2.000 g

Secteurs
  • •Conditionnement
Informations complémentaires

Produits

Préhenseur de frittage par laser VEE-SLS
Préhenseur de frittage par laser VEE-SLS
  • Le complément de système VEE pour la manipulation de produits à géométrie complexe et tridimensionnelle

  • Faible poids propre grâce au polyamide fritté

  • Haute rigidité des préhenseurs permettant une cadence et une charge utile plus élevées

  • Usinage au choix grâce à un processus de fabrication additif

  • Génération du vide intégrée et conduit d'air interne, rendant l'utilisation de tuyaux superflue

Rallonges de bride VEE-FE
Rallonges de bride VEE-FE
  • Rallonge de bride pour effecteurs de fin VEE
  • Avec baïonnette pour un changement de ventouse rapide et sans outils
  • Rallonge disponible en longueurs 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.