Schmalz

Vacuüm eind-effectoren VEE

Configureren in plaats van ontwerpen

Modulair systeem voor het snel en tegen lage kosten ontwerpen van vacuüm eind-effectoren voor een breed scala aan processen.

Ga direct naar de producten
Individuele configuratie

Flexibel configureerbare, perfect op elkaar afgestemde afzonderlijke componenten

Minimale ontwerp- en fabricage-inspanning

Minimaliseert configuratie- en productietijden met meer dan 80% dankzij online configurator

Laag eigengewicht

Aansluitklare eindeffectoren vanaf slechts 150 g nettogewicht, ideaal voor hogesnelheidstoepassingen

Uitstekende hygiënische eigenschappen

FDA- en BfR-conform hoogwaardig thermoplast, bestand tegen alkalische reinigingsoplossingen

Montagedienst

Op verzoek leveren wij een compleet gemonteerde en aansluitklare grijper

Modulair systeem

(1) Flensplaten voor standaardrobots

(2) Vaste of 360° draaiende flensmodules; kunnen worden uitgebreid (optioneel)

(3) Basismodules

(4) Verbindingsknooppunt

(5) Verbindingselement aan de bovenkant G3/8"-F of gesloten

(6) Verbindingselement aan de onderkant incl. afdichtelement G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F of gesloten

(7) Stabilisatie-elementen (beschikbaar als zuignapaccessoire)

(8) Schroefdeksel (optioneel)

(9) Vacuümzuignappen (kunnen worden geselecteerd uit de productserie van Schmalz)

(10) Verbindingsslangen

(11) Aansluitingen voor partitionering in verschillende vacuümzones

(12) Aansluitingen

(13) Elektromagnetisch ventiel voor actieve afblazing

(14) Vacuümmodules flensmodules met geïntegreerde vacuümopwekking

Ontwerpgegevens

Vacuümeindeffectoren VEE kunnen flexibel worden geconfigureerd binnen de kaderwaarden. In combinatie met onze brede selectie zuigkoppen zijn de mogelijkheden eindeloos.

Specificatie

Specificatie vacuümeindeffectoren van het VEE-systeem
Minimale configuratie

Maximale configuratie

Basismodule

1-verbinding

4-verbinding

Aansluitschroefdraad van zuigkop

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

Afmeting grijper (L/B)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Gewicht1

65 g

500 g

Aantal zuigkoppen

1

12

Afmeting werkstuk (L/B)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1zonder flensmodule en zuigkop

Technische gegevens

Specificatie

Specificatie vacuümeindeffectoren van het VEE-systeem

Max. nominale doorstroom

60 m³/h

Max. vacuümwaarde

-980 mbar

Toegestane overdruk

tot 3 bar

Temperatuurbereik

-25 °C tot +80 °C

Materiaal

Hoogwaardig thermoplastic (voldoet aan FDA-richtlijnen)

Max. laadvermogen

2.000 g

Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Aanvullende informatie

Producten

Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
  • VEE system expansion for handling complex 3D-shaped products

  • Low weight by sintered polyamide

  • Warp resistant gripper for increased cycle speed and load capacity

  • Realization of complex custom-shaped grippers by innovative sinter technology

  • Hose-free vacuum distribution (standard) and integrated vacuum generator (option)

Handling sets VEE
Handling sets VEE
  • Vacuüm generator inclusief flens en grijper
  • Flexibele uitwisseling van de grijper mogelijk
  • Geschikt voor gebruik met lichte robots en robots
Startset VEE
Startset VEE
  • Bestaande uit meer dan 120 onderdelen
  • Inclusief acht vacuümzuignappen SPB4-30
  • Montage van maximaal twee complete grijpers
Flensverlengingen VEE-FE
Flensverlengingen VEE-FE
  • Flensverlenging voor vacuüm-eindeffectoren VEE
  • Bajonet voor snel en zonder gereedschap wisselen van grijper
  • Beschikbare lengtes 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.