Schmalz

Balgzuignappen SPB4 (4,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 20 mm tot 50 mm

Ga direct naar de producten

Dunne, steile afdichtingslip met stromingslamellen, ideaal voor zakken en andere flexibele werkstukken

Flexibiliteit van de afdichtingslip wordt niet beïnvloed door gecomprimeerde plooien

Versterkt basislichaam en plooien voorkomen instorting wanneer de zuignappen onder vacuüm worden uitgerekt

Ontwerp
  • Balgzuignap SPB4 (1) met 4,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
  • Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
  • Montage door middel van verbindingselement SC (3). Alternatief door directe aansluiting op de meegeleverde buis (4) aan de machinezijde en bevestiging door middel van een slangklem
  • Alle verbindingselementen met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Optioneel insteekfilter als voorfilter (2) (250 μm Filterfijnheid)
  • Optionele inbrengschijf SPI voor de onderste zuigvouw om folie-invoer te voorkomen
Technische gegevens
  • Diameter: 20 tot 50 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Verpakkingen
  • •Voedingsmiddelen
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
Size
Thread G1
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 27 resultaten

SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03515

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03516

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03517

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03518

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03519

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03521

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03522

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03523

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03524

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03525

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.