Schmalz

Bellows Suction Cups SPB4 (4.5 Folds)

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Thin, steep sealing lip with flow fins ideal for rigid, bulging pouch packagings

Reinforced main body and folds prevent collapse when suction cup is stretched under vacuum

FDA-compliant silicone SI allows direct food contact

Cấu trúc
  • Bellows suction cup SPB4 (1) with 4.5 folds and soft, flexible sealing lip
  • Specially reinforced suction bellows for additional stability
  • Mounting via connection element SC (3). Alternatively direct attachment on 3/8”- or 1/2” pipe on the machine side and mounting with a hose clamp (4)
  • All mounting elements with male thread include an integrated sealing ring
  • Optional clip-in filter as pre-filter (2)
  • Optional SPI insertion disc for the lower suction fold to prevent film entrapment
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20 to 50 mm
  • Material: SI (use in the food industry)
Các ngành
  • •Electronics
  • •Food
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Thread G1
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 27 kết quả

SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03515

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03516

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03517

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03518

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03519

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03521

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03522

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03523

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03524

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.06.03525

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Các ngành: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.