Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPB4 (4,5-krotne)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 20 mm do 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Cienka, stroma krawędź uszczelniająca z płytkami przepływowymi idealna do worków i innych elastycznych elementów roboczych

Elastyczność wargi uszczelniającej nie jest naruszona przez ściśnięte fałdy

Wzmocniony korpus podstawy i fałdy zapobiegają zapadaniu się przyssawek przy rozciąganiu podciśnieniowym

Projekt
  • Ssawka mieszkowa SPB4 (1) z 4,5 fałdami i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
  • Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
  • Montaż za pomocą elementu łączącego SC (3). Alternatywnie, przez bezpośrednie zatknięcie na rurze (4) dostarczonej po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą zacisku do węża
  • Wszystkie elementy łączące z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
  • Opcjonalny filtr wtykowy jako filtr wstępny (2) (250 μm Dokładność filtra)
  • Opcjonalna tarcza wsuwana SPI dla dolnej fałdy ssącej, aby zapobiec przedostawaniu się folii
Dane techniczne
  • Średnica: 20 do 50 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
  • •Elektornika
  • •Pakowanie
  • •Żywność
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
Size
Thread G1
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 27 wyników

SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03515

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03516

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03517

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.03518

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03519

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03521

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

Część nr.: 10.01.06.03522

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03523

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.03524

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.03525

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.