SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.03524
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 69,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force | 22 N |
| Volume | 15,61 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 30 |
| Weight | 27,5 g |
| Product family | SPB4 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja