Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SSB 16-27 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00002

Hose clamp for securing smooth hoses

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]16.0 ... 27.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d1 16  mm
d2 27  mm
L 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Clamping range [mm] 16.0 ... 27.0 mm
Material Steel
Weight 14  g
Product family SSB / SSD
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka