VSL 21-12 PVC-G KL-TR
Część nr.: 10.07.09.00006
Wąż do próżni i sprężonego powietrza
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 21 (mm) |
| Internal diameter d | 12 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with tissue |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | Clear-transparent |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 12 mm |
| D | 21 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 21-12 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 297 g/m |
| Weight / Meter | 0,3 kg/m |
| Material hose | PVC with tissue |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja