VSL 21-12 PVC-G KL-TR
Číslo dílu.: 10.07.09.00006
Compressed-air hose
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 21 (mm) |
| Internal diameter d | 12 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with tissue |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | Clear-transparent |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 12 mm |
| D | 21 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 21-12 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 297 g/m |
| Weight / Meter | 0,3 kg/m |
| Material hose | PVC with tissue |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace