VSL 21-12 PVC-G KL-TR
Onderdeelnr.: 10.07.09.00006
Persluchtslang
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 21 (mm) |
| Internal diameter d | 12 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with tissue |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | Doorzichtig-transparant |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 12 mm |
| D | 21 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | 21-12 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 297 g/m |
| Weight / Meter | 0,3 kg/m |
| Material hose | PVC with tissue |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie