Schmalz

Vacuüm / persluchtslangen VSL

Materiaal PA, PE, PU, PVC

Ga direct naar de producten

Vacuümslangen met een duidelijke diameter van 2 tot 75 mm om de evacuatietijd en de stromingsweerstand te optimaliseren

Breed scala aan materialen voor elke toepassing

Ontwerp
  • Vacuümslangen van PVC, PU, PA en PE, gedeeltelijk versterkt met harde PVC-spiraal (PS), met draadspiraal (DS) of weefselinzet (G)
Technische gegevens
  • Buiten/binnendiameter: 4/2 tot 87/75
  • Materiaal: PA, PE, PU, PVC
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Internal diameter d
Outside diameter D
Material hose
Operating temperature
Product family
Etikettering
Sector

1 - 10 van 37 resultaten

  • NIEUW
VSL 8-6 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00003

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMelkachtig-transparant
  • NIEUW
VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00084

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMelkachtig-transparant
  • NIEUW
VSL 8-6 PE BL

Onderdeelnr.: 10.07.09.00015

Persluchtslang

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Colorblauw
  • NIEUW
VSL 10-7 PE MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00083

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMelkachtig-transparant
  • NIEUW
VSL 12-9 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00037

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 6-4 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00002

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 4-2 PE BL

Onderdeelnr.: 10.07.09.00013

Persluchtslang

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Colorblauw
VSL 41-35 PVC-PS GR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00010

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d35 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with PVC-spiral
Bending radius min.65 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
Colorgrijs
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00006

Persluchtslang

Outside diameter D21 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorDoorzichtig-transparant
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00005

Persluchtslang

Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorDoorzichtig-transparant

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen