Schmalz

Grijpsystemen en end-of-arm tooling (EOAT)

De grijpersystemen en end-of-arm tooling (EOAT)-oplossingen van Schmalz vormen de interface tussen robots en automatiseringssystemen. Deze systemen combineren modulaire bouwsteensystemen met op maat gemaakte, flexibele, productieve en veilige automatiseringsoplossingen voor veeleisende grijp- en handlingtaken.

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family

Lagengrijpersysteem

  • Efficiënte palletiseermachines voor magazijn- en intralogistiek
  • Combinatie van verschillende grijpprincipes (vacuüm en mechanisch)
Toon categorie

Handling sets

  • Voorgemonteerde handlingsets
  • Bestaande uit een grijper, robotflens en aansluitaccessoires
Toon categorie
Selectiehulp voor robotica-producten

Selectiehulp voor robotica-producten

Twijfelt u over de keuze? De Schmalz selectiehulp voor robotica-producten ondersteunt u bij het kiezen van de ideale oplossing voor uw specifieke toepassing - snel en precies.

Schmalz montageset SXT

  • Robotflenzen en snelwisselbajonetten voor een flexibele en sterke aansluiting
  • Buizen en verlengstukken met hoekverstelling voor een modulaire opbouw
  • Klemeenheden, verbindingen en hoekstukken voor een nauwkeurige en configureerbare montage
Toon categorie

Bin-Picker

  • Beschikbaar in verschillende lengtes, afhankelijk van de variant
  • Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
  • Dankzij de snelwissel-functie kunnen verschillende zuigers en vacuümgrijpsystemen worden gebruikt
Toon categorie

Sack Grippers PSSG

  • Handling of paper, plastics and fabric bags
  • Handling of porous, bag-like workpieces and for handling bags with a low filling level
Toon categorie

Vacuum Area Gripping Systems FEL

  • Segmentable, low designed universal gripper for energy-efficient handling of different workpieces in confined spaces
  • Dimensions: 300 x 130 to 800 x 130 mm
  • Base profile height: 16.5 mm
  • Sealing element: sealing foam
8 producten weergeven

Vacuüm eind-effectoren VEE

  • Modulair systeem voor de eenvoudige montage van vacuüm eind-effectoren
  • Ontwerp via online configurator
  • Hervermogen max. 2 kg
  • Handling van werkstukken in verpakkingsprocessen
Toon categorie
  • UITFASERINGSITEM

Vlakke-grijpersystemen FXP / FMP

  • Universele grijper voor geautomatiseerd palletiseren / depalletiseren, orderverzamelen en sorteren
  • Afmetingen: 442 x 130 tot 1.432 x 130 mm
  • Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
Toon categorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.