Schmalz

Schmalz montageset SXT

Systeem voor het ontwerp van lichtgewicht gereedschap

Productaanvraag
Gereedschappen met geoptimaliseerd gewicht

Laag gewicht en 4 keer hoger koppel dankzij getande onderdelen

Modulair configureerbaar

Meer dan 2.200 verschillende zwenkarmen, compatibel met conventionele gereedschapssystemen

Flexibel aanpasbaar

Eenvoudige aanpassing voor modificaties of aanpassingen achteraf

Eenvoudige en duidelijke portefeuille

Compacte componenten zijn eenvoudig te plaatsen en snel op te zetten

Modulair systeem

Componenten van het hulpmiddel

(1) Snelwissel robotbajonet SXT-QC-CON - Met of zonder persluchttoevoer

(2) Klem SXT-CL - Kruisklemmen en parallelle klemmen

(3) Buis SXT-RT - Diameter van 25 mm tot 60 mm

(4) Aansluiting (met vertanding) SXT-CON-GB - Vertanding met 10°-afschuining

(5) Klem met verlengstuk SXT-CL-EXT - Verlenging van 100 mm tot 510 mm

Systeemsupplement

(6) Houdersysteem HT - Voor zuigers, veerplunjers en sensoren

(7) Zuigers - bijv. SAX

(8) Magneetgrijpers - bijv. SGM-HP

Niet weergegeven:

Robotflenzen SXT-RF-CL

Haakse verbindingselementen (met vertanding) SXT-ANG

Verlengstukken (met vertanding) SXT-EXT

Bestelinformatie

Bestelinformatie

Het Schmalz Tooling System SXT biedt verschillende configuratiemogelijkheden. Naast de afzonderlijke componenten zijn ook complete samenstellingen in klantspecifieke uitvoeringen leverbaar.

Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Voorbeeld configuraties

Schmalz Tooling SXT met SAX-zuigers voor het hanteren van gevormde carrosseriedelen

Schmalz Tooling SXT met SAX-zuigers voor het hanteren van plaatstaal

Schmalz Tooling SXT met SGM-HP-magneetgrijpers voor het hanteren van constructiedelen

Schmalz Tooling SXT het gelijktijdig hanteren van twee symmetrische carrosseriedelen

Opschuifbare en aanklembare buisklemmen

Opschuifbare buisklemmen

Buisklemmen met verlengstukken

Aanklembare buisklem en kogelklemring met verlengstuk

Aanklembare buisklem met verlengstuk

Opschuifbare buisklem met hoekverdraaiing

Opschuifbare buisklem met hoekverdraaiing

Opschuifbare buisklemmen met verlengstukken en hoekverdraaiingen

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Filterresultaten

Sector
Product family
Productaanvraag

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.