Schmalz

Tooling System SXT

Sistema per il design di utensili leggeri

Inchiesta sul prodotto
Utensili con peso ottimizzato

Peso ridotto e coppia 4 volte superiore grazie ai componenti dentati

Configurabile in modo modulare

Più di 2.200 diversi bracci girevoli, compatibili con i sistemi di utensili convenzionali

Flessibile e adattabile

Facile adattamento per modifiche o retrofitting

Portafoglio semplice e chiaro

Pochi e compatti componenti sono facili da disporre e veloci da installare

Sistema modulare

Componenti tooling

(1) Sistema di sostituzione rapida a baionetta robot SXT-QC-CON - Con o senza passaggio di aria compressa

(2) Morsetto SXT-CL - Morsetti a croce e paralleli

(3) Tubo SXT-RT - Diametro da 25 mm fino a 60 mm

(4) Attacco (scanalato) SXT-CON-GB - Scanalatura con inclinazione pari a 10°

(5) Morsetto con prolunga SXT-CL-EXT - Prolunga da 100 mm fino a 510 mm

Integrazione di sistema

(6) Sistema di supporto HT - Per ventose, aste a molla e sensori

(7) Ventosa - ad es. SAX

(8) Ventosa magnetica - ad es. SGM-HP

Non nella foto:

Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

Gomiti (scanalato) SXT-ANG

Prolunghe (scanalata) SXT-EXT

Informazioni per l'ordinazione

Note sull'ordine

Lo Schmalz Tooling System SXT offre diverse possibilità di configurazione. Oltre ai componenti singoli sono disponibili anche moduli completi in esecuzione personalizzata.

Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Configurazioni di esempio

Schmalz Tooling SXT con ventose SAX per la movimentazione di parti di carrozzeria modellate

Schmalz Tooling SXT con ventose SAX per la movimentazione di lamiere grezze

Schmalz Tooling SXT con ventose magnetiche SGM-HP per la movimentazione di pezzi strutturali

Schmalz Tooling SXT per la movimentazione contemporanea di due parti di carrozzeria simmetriche

Staffe per tubi agganciabili e fissabili

Staffe per tubi agganciabili

Staffe per tubi con prolunga

Staffa per tubi fissabile e morsetto a sfera con prolunga

Staffe per tubi fissabili con prolunga

Staffe per tubi agganciabili con angolazione

Staffe per tubi agganciabili con angolazione

Staffe per tubi agganciabili con prolunghe e angolazioni

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.

Filtrare i risultati

Settori
Famiglia di prodotti
Inchiesta sul prodotto

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello