Schmalz

Manual handling

Evidenziazione Binar Handling NEO 30

Binar Handling NEO 30, dispositivo di sollevamento intelligente alimentato a batteria - soluzione per la movimentazione mobile per luoghi di lavoro flessibili ed efficienti. Grazie alla messa in funzione "plug & play", il sistema è pronto all'uso in pochi passaggi, senza costosi e complessi attacchi per il collegamento elettrico. Le batterie ricaricabili rendono la mobilità uno standard.


L'innovativo concetto di funzionamento con un solo pulsante di accensione/spegnimento retroilluminato è un gioco da ragazzi: un funzionamento errato è impossibile. È possibile sollevare carichi fino a 30 kg in modo sicuro e ergonomico, riducendo la fatica degli operatori.

Tecnologia intuitiva, massima flessibilità: il NEO 30 per ogni luogo di lavoro e per ogni compito.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select