Schmalz

Manual handling

Destacado BINAR Manipulación NEO 30

Binar Handling NEO 30 equilibrador de cable alimentado por batería - solución de manipulación móvil para lugares de trabajo flexibles y eficientes. Con la puesta en marcha plug & play, el sistema está listo para usar en pocos pasos, sin necesidad de costosos y complejos conectores para el suministro de medios. Las baterías recargables hacen de la movilidad el estándar.


El innovador concepto de operador con un solo botón de encendido/apagado retroiluminado es un juego de niños: es imposible un funcionamiento incorrecto. Se pueden levantar cargas de hasta 30 kg de forma segura y ergonómicamente, reduciendo el esfuerzo de sus operadores.

Tecnología intuitiva, máxima flexibilidad: la NEO 30 para cada lugar de trabajo y cada tarea.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select