Schmalz

Manual handling

Mise en évidence du BINAR Handling NEO 30

Binar Handling NEO 30 est un appareil de levage intelligent alimenté par batterie - solution de manipulation mobile pour des lieux de travail souples et efficaces. Avec une mise en service "plug & play", le système est prêt à l'emploi en quelques étapes, sans raccords coûteux et complexes pour les supports d'alimentation. Les batteries rechargeables font de la mobilité la norme. 


Le concept de fonctionnement innovant, avec un seul bouton marche/arrêt rétroéclairé, est un jeu d'enfant : toute erreur de manipulation est impossible. Des charges allant jusqu'à 30 kg peuvent être soulevées en toute sécurité et de manière ergonomique, ce qui réduit la fatigue de vos opérateurs.

Technologie intuitive, flexibilité maximale - le NEO 30 pour chaque lieu de travail et chaque tâche.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select