Schmalz

Vacuostati VSi-HD

Campo di misura da -1 bar a 0 bar

Vai direttamente ai prodotti

Aumento dell'affidabilità di processo dell'intero sistema grazie alla lettura dei valori di pressione e vuoto

Semplice integrazione nel sistema di controllo e ingresso e uscita dei dati di processo rilevanti tramite interfaccia IO-Link

Monitoraggio affidabile, ad esempio, delle perdite o dell'ispezione dei pezzi, grazie all'uscita di segnali digitali e visivi

Il sensore compatto consente un posizionamento flessibile nell'impianto

Il robusto alloggiamento in alluminio offre una protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni meccaniche, ad esempio con cavi senza scarico della trazione

Struttura
  • Il robusto alloggiamento (1) in alluminio protegge l'unità sensore interna da eventuali danni
  • La guida luminosa integrata (2) fornisce all'utente un segnale visivo supplementare
  • L'esagono esterno (3) consente un montaggio semplice e rapido
  • Membrana di compensazione della pressione per classe di protezione IP65 (se collegata) (4)
Dati tecnici
  • Vacuostato compatto VSi-HD senza display in versione resistente
  • Campo di misura: da -1 a 0 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN
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
Ingressi / uscite
Filettatura G1
Settori

1 - 1 da 1 risultati

VSi HD V M12-4

Numero articolo: 10.06.02.00760

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link

Industrie: Universale

Campo di misura-1...0bar
Elementi di fissaggio della formaHeavy Duty
Collegamento elettricoConnettore M12, 4 pol
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.