Schmalz

Vacuum Switches VSi-HD

Measuring range from -1 bar to 0 bar

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Increased process reliability of the overall system by reading out pressure and vacuum values

Easy integration into the plant control system as well as input and output of relevant process data via IO-Link interface

Reliable monitoring of, for example, leakage or parts control through digital and visual signal output

Compact sensor enables flexible positioning in the plant

Robust aluminum housing provides additional protection against mechanical stress, for example with cables without strain relief

Cấu trúc
  • Robust aluminum housing (1) protects internal sensor unit from damage
  • Integrated light guide (2) provides the user with an additional visual signal
  • External hexagon (3) enables simple and fast mounting
  • Pressure compensation diaphragm for protection class IP65 (in connected state) (4)
Thông số kỹ thuật
  • Compact vacuum switch VSi-HD without display in robust design
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
  • Switching function: PNP, NPN
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Inputs / outputs
Thread G1
Phân loại theo ngành

1 - 1 từ 1 kết quả

VSi HD V M12-4

Mã sản phẩm: 10.06.02.00760

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Các ngành: Universal

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.