Schmalz

Vacuum Switches VSi-HD

Measuring range from -1 bar to 0 bar

제품으로 바로 이동

Increased process reliability of the overall system by reading out pressure and vacuum values

Easy integration into the plant control system as well as input and output of relevant process data via IO-Link interface

Reliable monitoring of, for example, leakage or parts control through digital and visual signal output

Compact sensor enables flexible positioning in the plant

Robust aluminum housing provides additional protection against mechanical stress, for example with cables without strain relief

디자인
  • Robust aluminum housing (1) protects internal sensor unit from damage
  • Integrated light guide (2) provides the user with an additional visual signal
  • External hexagon (3) enables simple and fast mounting
  • Pressure compensation diaphragm for protection class IP65 (in connected state) (4)
기술 데이터
  • Compact vacuum switch VSi-HD without display in robust design
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
  • Switching function: PNP, NPN
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Inputs / outputs
Thread G1
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

VSi HD V M12-4

부품 번호.: 10.06.02.00760

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

산업: 일반

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.