Schmalz

Vacuum Switches VSi-HD

Measuring range from -1 bar to 0 bar

Ga direct naar de producten

Increased process reliability of the overall system by reading out pressure and vacuum values

Easy integration into the plant control system as well as input and output of relevant process data via IO-Link interface

Reliable monitoring of, for example, leakage or parts control through digital and visual signal output

Compact sensor enables flexible positioning in the plant

Robust aluminum housing provides additional protection against mechanical stress, for example with cables without strain relief

Ontwerp
  • Robust aluminum housing (1) protects internal sensor unit from damage
  • Integrated light guide (2) provides the user with an additional visual signal
  • External hexagon (3) enables simple and fast mounting
  • Pressure compensation diaphragm for protection class IP65 (in connected state) (4)
Technische gegevens
  • Compact vacuum switch VSi-HD without display in robust design
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
  • Switching function: PNP, NPN
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
Inputs / outputs
Thread G1
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

VSi HD V M12-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00760

Universele vacuüm- en druk- schakelaar met IO-Link functie

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionStekker M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (met stekker)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.