Schmalz

Vacuum Switches VSi-HD

Measuring range from -1 bar to 0 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Increased process reliability of the overall system by reading out pressure and vacuum values

Easy integration into the plant control system as well as input and output of relevant process data via IO-Link interface

Reliable monitoring of, for example, leakage or parts control through digital and visual signal output

Compact sensor enables flexible positioning in the plant

Robust aluminum housing provides additional protection against mechanical stress, for example with cables without strain relief

Design
  • Robust aluminum housing (1) protects internal sensor unit from damage
  • Integrated light guide (2) provides the user with an additional visual signal
  • External hexagon (3) enables simple and fast mounting
  • Pressure compensation diaphragm for protection class IP65 (in connected state) (4)
Tekniset tiedot
  • Compact vacuum switch VSi-HD without display in robust design
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
  • Switching function: PNP, NPN
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
Inputs / outputs
Thread G1
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

VSi HD V M12-4

Osanro: 10.06.02.00760

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.