Schmalz

Imukuppien pidikkeet HT-SG E

Imukuppiliitäntä G-, NPT-, M-kierteille ja suorakulmaisille adaptereille

Siirry suoraan tuotteisiin

Joustava käyttö työstökoneissa, nopea vaihto ja lyhyet asennusajat

Kevyen alumiinirakenteensa ansiosta se soveltuu dynaamisiin prosesseihin ja suuriin läpäisykykyihin

Monipuolinen käyttö imukuppeihin, joissa on erilaiset G-, NPT-, M-kierteet ja suorakulmaiset adapterit (pikavaihtojärjestelmä)

Konfiguroitavissa asiakkaiden määritysten mukaan, mukaan lukien hajautetut alipainegeneraattorit, anturit ja imupalat

Design
  • Versio HT-SG… E (ulkoinen tyhjiönmuodostus)
  • Liitäntä työvälineiden työstöön: pallo (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) tai sylinteri "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Liitäntä tyhjiöimuriin (2), alipainekytkimelle ja hajautetulle SEAC-tyyppiselle alipainegeneraattorille (3)
  • Valinnainen: liitäntä ulkoiseen tyhjiöntuotantoon (3) SEAC-tyhjiögeneraattorin sijaan
Tekniset tiedot
  • Pidikkeet tyhjiöimukuppeille, joissa liitännät G-, NPT-, M-kierteille ja suorakulmaisille adaptereille
  • Pidikkeet hajautettuja tyhjiögeneraattoreita varten
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
Toimiala
Product family

1 - 10 / 27 tuloksista

HT-SG A3 E 46 RA

Osanro: 10.07.06.00332

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B46 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionRectangular adapter
HT-SG A3 E 35 G1/4-IG

Osanro: 10.07.06.00454

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-F
HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG

Osanro: 10.07.06.00437

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG

Osanro: 10.07.06.00439

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

Osanro: 10.07.06.00465

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM16x1.5-F
HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

Osanro: 10.07.06.00441

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A3 E 35 M10-IG

Osanro: 10.07.06.00457

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM10-F
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Osanro: 10.07.06.00456

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-F
HT-SG A5 E 35 G1/4-AG

Osanro: 10.07.06.00434

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A5 E 35 M10-IG

Osanro: 10.07.06.00458

Imutyynyjen pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM10-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.