Schmalz

Vantuzlar için Tutucular HT-SG E

G-, NPT-, M dişleri ve dikdörtgen adaptörler için vantuz bağlantısı

Doğrudan ürünlere gidin

Takım traverslerinde esnek kullanım, hızlı değişim ve kısa kurulum süreleri

Dinamik prosesler ve yüksek verim için uygun hafif alüminyum yapı sayesinde

Çeşitli G, NPT, M dişli ve dikdörtgen adaptörlü vakumlu vantuzlar için çok yönlü kullanım (hızlı değiştirme sistemi)

Merkezi olmayan vakum jeneratörleri, sensörler ve vantuzlar dahil olmak üzere müşteriye özel yapılandırma

Tasarım
  • Versiyon HT-SG...E (harici vakum üretimi)
  • Tooling kirişleri için bağlantı: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Vakum vantuzları (2), vakum anahtarları ve SEAC tipi merkezi olmayan vakum jeneratörü (3) için bağlantı
  • Opsiyonel: SEAC tipi vakum jeneratörü yerine harici vakum jeneratörü (3) bağlantısı
Teknik veri
  • G, NPT ve M dişleri ve dik açılı adaptörler için bağlantılara sahip vakumlu vantuzlar için montaj parçaları
  • Merkezi olmayan vakum jeneratörleri için bağlantılar
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Dış çap D
Diş G1
Diş G2
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

27 sonuçtan 1 - 10'si

HT-SG A3 E 46 RA

Parça no.: 10.07.06.00332

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B46 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıDikdörtgen adaptör
HT-SG A3 E 35 G1/4-IG

Parça no.: 10.07.06.00454

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Parça no.: 10.07.06.00456

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00338

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

Parça no.: 10.07.06.00465

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıM16x1.5-F
HT-SG A3 E 35 M10-IG

Parça no.: 10.07.06.00457

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıM10-F
HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00439

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıNPT3/8-M
HT-SG A5 E 35 G3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00440

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıG3/8"-M
HT-SG A5 E 35 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00434

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00437

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
ŞekilEjektör bağlantısı
Genişlik B35 (mm)
Ürün ailesiHT-SG-E
Vantuz bağlantısıNPT1/4-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.