Schmalz

Halter für Sauggreifer HT-SG E

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

Direkt zu den Produkten

Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten

Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze

Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsystem)

Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit dezentralen Vakuum-Erzeugern, Sensoren und Sauggreifern

Aufbau
  • Ausführung HT-SG…E (externe Vakuum-Erzeugung)
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Schalter und dezentrale Vakuum-Erzeuger vom Typ SEAC (3)
  • Optional: Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (3) anstatt Vakuum-Erzeuger Typ SEAC
Technische Daten
  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
  • Aufnahmen für dezentrale Vakuum-Erzeuger
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Gewinde G1
Gewinde G2
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 27 Ergebnissen

HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00437

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussNPT1/4-AG
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00443

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussNPT3/8-AG
HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00340

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG3/8"-AG
HT-SG A5 E 35 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00434

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG1/4"-AG
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00465

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussM16x1.5-IG
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00338

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG1/4"-AG
HT-SG A5 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00455

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG1/4"-IG
HT-SG A3 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00454

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG1/4"-IG
HT-SG A3 E 35 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00436

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussNPT1/4-AG
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00456

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
BauformEjektoranschluss
Breite B35 (mm)
ProduktfamilieHT-SG-E
SaugeranschlussG1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.