Schmalz

Uchwyty do przyssawek HT-SG E

Przyłącze ssawki do gwintów G-, NPT-, M i adapterów prostokątnych

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczne zastosowanie na prowadnicach narzędzi, szybka wymiana i krótkie czasy przezbrajania

Dzięki lekkiej konstrukcji aluminiowej nadającej się do dynamicznych procesów i wysokiej przepustowości

Uniwersalne zastosowanie do przyssawek próżniowych z różnymi gwintami G, NPT, M i prostokątnymi adapterami (system szybkiej wymiany)

Konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta, w tym zdecentralizowane generatory podciśnienia, czujniki i przyssawki

Projekt
  • Wersja HT-SG...E (zewnętrzne wytwarzanie próżni)
  • Przyłącze do trawersów narzędziowych: kula (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) lub cylinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Przyłącze dla przyssawek próżniowych (2), przełączników próżniowych i zdecentralizowanych generatorów próżni typu SEAC (3)
  • Opcjonalnie: Przyłącze dla zewnętrznego generatora podciśnienia (3) zamiast generatora podciśnienia typu SEAC
Dane techniczne
  • Uchwyty do przyssawek próżniowych z przyłączami do gwintów G, NPT, M i adapterów prostokątnych
  • Uchwyty do zdecentralizowanych generatorów podciśnienia
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
Industry sector
Product family

1 - 10 z 27 wyników

HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00437

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A3 E 35 M14x1.5-IG

Część nr.: 10.07.06.00460

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM14x1.5-F
HT-SG A5 E 35 NPT3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00442

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A5 E 35 G1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00434

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A5 E 46 RA

Część nr.: 10.07.06.00430

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B46 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionRectangular adapter
HT-SG A5 E 35 G3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00440

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A3 E 35 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00436

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG

Część nr.: 10.07.06.00462

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM14x1.5-F
HT-SG A5 E 35 G1/4-IG

Część nr.: 10.07.06.00455

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-F
HT-SG A5 E 35 M16x1.5-IG

Część nr.: 10.07.06.00464

Uchwyt na przyssawki

Branże: Motoryzacja | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM16x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.