Schmalz

용 진공패드 홀더 HT-SG E

G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 용 흡입 컵 연결

제품으로 바로 이동

툴링 트래버스, 빠른 교체 및 짧은 셋업 시간에 유연한 사용

경량 알루미늄 구조로 인해 동적 공정과 높은 처리량에 적합합니다.

다양한 G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 (빠른 교체 시스템)가있는 진공 흡입 컵에 다용도로 사용

분산 형 진공 발생기, 센서 및 흡입 패드를 포함하여 고객 사양에 맞게 구성 가능

디자인
  • 버전 HT-SG… E (외부 진공 생성)
  • 공구 이송을위한 연결 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm) (1)
  • 진공 흡입 그리퍼 (2), 진공 스위치 및 SEAC 유형의 분산 형 진공 발생기 (3) 연결
  • 옵션 : 진공 발생기 유형 SEAC 대신 외부 진공 발생 (3)을위한 연결
기술 데이터
  • G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 용 연결부가있는 진공 흡입 컵용 홀더
  • 분산 형 진공 발생 기용 홀더
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
산업 분야
Product family

결과 27 중 1 - 10개

HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG

부품 번호.: 10.07.06.00461

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM14x1.5-F
HT-SG A2 E 46 RA

부품 번호.: 10.07.06.00431

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B46 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionRectangular adapter
HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00437

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A5 E 35 G1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00434

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A3 E 35 NPT1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00436

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 28.5 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A5 E 35 NPT3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00442

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00443

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A5 E 35 G3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00440

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG

부품 번호.: 10.07.06.00462

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionM14x1.5-F
HT-SG A5 E 35 G1/4-IG

부품 번호.: 10.07.06.00455

석션 패드용 홀더

산업: 자동차 | 금속

Connection 1Ball head 32 mm
ShapeEjector connection
Width B35 (mm)
Product familyHT-SG-E
Suction cup connectionG1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.