N° de artículo: 10.07.06.00456
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | G1/4"-HE |
Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
Uso versátil para ventosas de vacío con varias roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares (sistema de cambio rápido)
Configuración específica para el cliente, incluyendo generadores de vacío descentralizados, sensores y ventosas

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 27 resultados

N° de artículo: 10.07.06.00456
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | G1/4"-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00437
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | NPT1/4-MA |

N° de artículo: 10.07.06.00443
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | NPT3/8-MA |

N° de artículo: 10.07.06.00442
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | NPT3/8-MA |

N° de artículo: 10.07.06.00462
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | M14x1.5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00338
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |

N° de artículo: 10.07.06.00465
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | M16x1.5-HE |

N° de artículo: 10.07.06.00440
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | G3/8"-MA |

N° de artículo: 10.07.06.00455
Soporte para ventosa
Industrias: Automóvil | Metal
| Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
| Forma | Conexión del eyector |
| Anchura B | 35 (mm) |
| Familia de productos | HT-SG-E |
| Conexión de ventosa | G1/4"-HE |