Vantuzlar için Tutucular HT-SG E
- G, NPT ve M dişleri ve dik açılı adaptörler için bağlantılara sahip vakumlu vantuzlar için montaj parçaları
- Merkezi olmayan vakum jeneratörleri için bağlantılar
G, M ve NPT dişleriyle müşteriye özel taleplere göre kolay ve hızlı tutucu konfigürasyonu
Otomobil endüstrisinin diğer tutucu sistemlerine nazaran % 45 daha hafif
İşlev entegrasyonuyla bozucu konturların önlenmesi
Pres atölyesi ve karoseri yapımında tüm geçerli tooling ve hızlı değiştirme sistemleri için uygundur
(1) Vakum hortumları ve basınçlı hava hortumları için plug-in vida birlikleri
(2) Eşleşen tutucu ile vakum anahtarı VSi-HD
(3) Vantuz bağlantısı HT-SG için tutucu… ince tasarımda
(4) Vantuz bağlantısı HT-SG için tutucu...E... merkezi olmayan vakum jeneratörleri SEAC (üstüne monte) için
(5) Vantuz bağlantısı HT-SG için tutucu… entegre vakum nozullu I
(6) Yayşı bağlantılar için HT-FST için tutucu…
(7) Sensör bağlantısı HT-SE için tutucu…
(8) Sensör HT-SE-U için tutucu… sensör çapı 12 mm ve 18 mm için üniversal tutucu
(9) Yaylı dalg bağlantılar örneğin FSTE-HDB
(10) Vantuzlar örneğin SAX
(11) Merkezi olmayan vakum jeneratörleri örneğin SEAC
(12) Takım kirişlerine bağlantı
sahibi türleri için HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
A3 - Bilyalı çap 28,5 mm
A5 - Bilyalı çap 32 mm
A2 - "Apple-core" pin çapı 19 mm
Sipariş Bilgileri
Modüler HT sistemi, farklı gereksinimlere uygun iki farklı tutucu çözüm sağlar.
Çok çeşitli uygulamalar için uygun bireysel bir tutucu
Özel yapılandırılmış bir derleme
Özel yapılandırmalar için lütfen vakum otomasyonu için sistem danışmanınıza başvurun.
Aşağıdaki ürün ailelerinin seçilen bölümleri (seçim) sahibi sistem HT ile bağlantılı olarak kullanılabilir.
Model | Vakum üretim seçenekleri | Kombinasyon seçenekleri | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Vantuzlar | Yaylı bağlantı | Vakum sensörü | Vida |
HT-SG | Kompakt ejektörlü veya vakum pompası ile merkezi | ✓ | – | – | ✓ |
HT-SG E | Schmalz ejektör SEAC 10 ile merkezi olmayan | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-SG I | Entegre vakum nozulu ile ademi merkeziyet | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-FST | Kompakt ejektörlü veya vakum pompası ile merkezi | ✓ | ✓ | – | ✓ |
HT-SE | – | – | – | – | – |