Schmalz

Atmosferik Havalandırmalı Ejektörler SEAC ECO

Vakum kapasitesi 35 l/dak

Doğrudan ürünlere gidin

Tek bir basınçlı hava hattı ile çalışma, pnömatik aksesuarlar için kurulum çabasını ve maliyetleri azaltır

Atmosferik havalandırma enerji maliyetlerini %50'den fazla azaltır

Filtreler ve yedek parçalar olmadan bakım gerektirmeyen, maliyet tasarrufu sağlayan çalışma

Tasarım
  • Anodize alüminyumdan yapılmış ana gövde (1); mümkün olan en küçük boyutlar ve düşük ağırlık
  • Atmosferik havalandırma için açıklıklar (2)
  • Tutucuya bağlamak için iki delik (3)
  • Susturucu (4) anodize alüminyumdan yapılmıştır
  • Basınçlı hava bağlantısı (5)
  • Vakum bağlantısı (6)
Teknik veri
  • 35 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Atmosferik havalandırma ile
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO0,000,100,180,260,360,470,610,770,951,171,421,732,102,553,134,045,80
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO35,0033,3831,5929,8928,0026,1124,3422,6920,7219,0616,8014,5012,009,708,207,006,50
23456
SEAC 10 ECO123,31675,00830,00855,00860,00
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,059.910,911.326,7412.742,5814.158,4215.574,2716.990,1118.405,9519.821,7921.237,6322.653,48
SEAC 10 ECO0,002,835,107,3610,1913,3117,2721,8026,9033,1340,2148,9959,4772,2188,63114,40164,24
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SEAC 10 ECO1,241,181,121,060,990,920,860,800,730,670,590,510,420,340,290,250,23
00000
SEAC 10 ECO0,000,020,020,030,03
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
Nozul boyutu
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

SEAC 10 ECO

Parça no.: 10.02.02.03702

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Genel

Nozul çapı1 (mm)
Çalışma moduAtmosferik havalandırma
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.