Schmalz

Ejectoren met atmosferische beluchting SEAC ECO

Zuigcapaciteit 35 l/min

Ga direct naar de producten

Het gebruik van slechts één persluchtleiding vermindert de installatiewerkzaamheden en de kosten voor pneumatische accessoires

Atmosferische ventilatie verlaagt de energiekosten met meer dan 50 %

Onderhoudsvrije, kostenbesparende werking zonder filters en reserveonderdelen

Ontwerp
  • Basislichaam (1) van geanodiseerd aluminium met de kleinst mogelijke afmetingen en een laag gewicht
  • Uitstroomopening (2) voor atmosferische ventilatie
  • Twee gaten (3) voor aansluiting op de houder
  • Geluiddemper (4) van geanodiseerd aluminium
  • Persluchtaansluiting (5)
  • Vacuümaansluiting (6)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 35 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Met atmosferische ventilatie
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO0,000,100,180,260,360,470,610,770,951,171,421,732,102,553,134,045,80
050100150200250300350400450500550600650700750800
SEAC 10 ECO35,0033,3831,5929,8928,0026,1124,3422,6920,7219,0616,8014,5012,009,708,207,006,50
23456
SEAC 10 ECO123,31675,00830,00855,00860,00
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,059.910,911.326,7412.742,5814.158,4215.574,2716.990,1118.405,9519.821,7921.237,6322.653,48
SEAC 10 ECO0,002,835,107,3610,1913,3117,2721,8026,9033,1340,2148,9959,4772,2188,63114,40164,24
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SEAC 10 ECO1,241,181,121,060,990,920,860,800,730,670,590,510,420,340,290,250,23
00000
SEAC 10 ECO0,000,020,020,030,03
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle size
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

SEAC 10 ECO

Onderdeelnr.: 10.02.02.03702

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modeAtmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.