Schmalz

Vacuümgeneratoren

Vacuümgeneratoren zorgen voor het nodige vacuüm. Het vacuüm wordt ofwel pneumatisch (ejectoren) ofwel elektrisch (pompen, blowers) opgewekt.

Selectiehulp voor vacuümgeneratoren

Twijfelt u bij de keuze? De Schmalz selectiehulp voor vacuümgeneratoren ondersteunt u bij de keuze van de ideale vacuümgenerator voor uw specifieke toepassing - snel en nauwkeurig.

Vind het juiste product voor uw toepassing

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Air consumption suction
Etikettering
Sector
Product family

Systemen voor de vacuümopwekking

  • Mobile or stationary
  • Standard connections for universal integration into existing vacuum systems
  • Suction capacity up to 250 m³/h
  • Maximum vacuum down to -980 mbar depending on pump type
Toon categorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select