Schmalz

Generadores de vacío

Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes).

Ayudas para la selección de generadores de vacío

¿Tiene dudas sobre la selección? La ayuda para la selección de generadores de vacío de Schmalz le apoya en la elección del generador de vacío ideal para su caso de aplicación específico, de forma rápida y precisa.

Encuentre el producto adecuado para su caso de uso

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración (máx.)
Diámetro de la tobera
Grado de evacuación
Consumo de aire aspiración
Señalización
Sectores
Familia de productos

Sistemas de generación de vacío

  • Móvil o fijo
  • Conexiones estándar para una integración universal en los sistemas de vacío existentes.
  • Capacidad de aspiración de hasta 250 m³/h
  • Vacío máximo hasta -980 mbar en función del tipo de bomba
Mostrar categoría

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select