Schmalz

진공 발생기

진공 발생기는 필요한 진공을 제공합니다. 진공은 공압 방식(이젝터) 혹은 전기 방식 (펌프, 블로워)으로 생성됩니다.

진공 발생기용 선택 도우미

선택에 확신이 서지 않으십니까? 슈말츠의 진공 발생기 선택 도우미는 특정 사용 사례에 가장 적합한 진공 발생기를 빠르고 정확하게 선택할 수 있도록 서포트합니다.

사용 사례에 맞는 올바른 제품 찾기

필터 결과

Suction rate (max.)
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Air consumption suction
라벨링
산업 분야
Product family

전기식 진공 발생기

  • 압축 공기가 필요 없는 진공 발생기
  • 비다공성 및 다공성 작업물 핸들링
  • 컴팩트한 펌프는 간편한 통합 IO-Link 인터페이스를 제공합니다.
카테고리 표시

진공 생성 시스템

  • Mobile or stationary
  • Standard connections for universal integration into existing vacuum systems
  • Suction capacity up to 250 m³/h
  • Maximum vacuum down to -980 mbar depending on pump type
카테고리 표시

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동

Schmalz Select - 진공 기술을 위한 선호 제품 범위

모두 사용 가능. 모두 준비되었습니다. 모두 클리어.

Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.

모두 사용 가능: 글로벌 가용성을 극대화하여 시간 절약
전 세계에서 사용 가능. 장기적으로 신뢰할 수 있습니다: 대기 시간이 아니라 솔루션이 필요합니다.

모두 준비되었습니다: 시스템 설계의 단순성
쉽게 결합하세요. 진공 부품이 완벽하게 일치하며 완벽한 호환성을 제공합니다.

모두 클리어: 비용 효과 극대화
완벽한 기능. 매력적인 가격: 요구 사항이 명확한 표준 애플리케이션에 이상적입니다.

Schmalz Select 선호 제품 범위 자세히 경험하기