Schmalz

Alipainekehittimet

Tyhjiögeneraattorit tarjoavat tarvittavan tyhjiön. Tyhjiö syntyy joko pneumaattisesti (ejektorit) tai sähköisesti (pumput, puhaltimet).

Alipainekehittimien valinta-apu

Oletko epävarma valinnasta? Alipainekehittimien Schmalz-valinta-apu auttaa sinua valitsemaan ihanteellisen alipainekehittimen tiettyyn käyttötarkoitukseesi - nopeasti ja tarkasti.

Löydä oikea tuote käyttötarkoitukseesi

Suodata tulokset

Suction rate (max.)
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Air consumption suction
Merkintä
Toimiala
Product family

Sähköiset alipainekehittimet

  • Alipaineen kehittäminen paineilmaa käyttämättä
  • Ilmatiivisien ja huokoisten työkappaleiden käsitteleminen
  • Kompaktit pumpput ovat helposti integroitavissa, mukaan lukien IO-Link-liitäntä.
Näytä luokka

Alipaineen kehittäminen

  • Mobile or stationary
  • Standard connections for universal integration into existing vacuum systems
  • Suction capacity up to 250 m³/h
  • Maximum vacuum down to -980 mbar depending on pump type
Näytä luokka

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta