전기식 진공 발생기
슈말츠 전기식 진공 발생기는 자동화 및 핸들링 기술에서 다양한 작업물 및 재질의 핸들링을 가능하게 합니다. 다양한 작동 원리와 성능 등급은 공정 안정성을 극대화하면서 다양한 작업물을 안정적으로 그립할 수 있도록 보장합니다.
웨비나: 모바일 로봇에 물체를 잡을 수 있는 파워를 부여하기
스마트 진공 펌프 GSP가 전기식 진공 생성 방식을 어떻게 재정의하고 있으며, 에너지 효율과 성능 면에서 새로운 기준을 제시하고 있는지 알아보세요 – 지금 등록하세요!
📆 2026년 11월 19일 오전 10:00 (EST) | 오후 3:00 (GMT) | 오후 4:00 (CET)
🎤 30분 (질의응답 시간 포함)
🌐 영어


- 새로운
전기식 진공 발생 방식의 재정의
새로운 스마트 진공 펌프 GSP는 진공도 피드백 기능을 갖춘 지능형 제어 기술 덕분에 초소형 설계로 완전히 새로운 차원의 성능과 에너지 효율을 실현합니다.

전기식 진공 발생기 (로봇 팔 종단 장착형)
- Decentralized vacuum generation directly at the end effector
- Compact design enables decentralized installation
- Quick integration of specific handling sets
- Simple control via tool I/O
카테고리 표시