Schmalz

Générateurs de vide électriques

Les générateurs de vide électriques de Schmalz permettent la manipulation de pièces et de matières diverses dans les techniques d'automatisation et de manipulation. Les différents principes de fonctionnement et classes de puissance assurent une préhension fiable des pièces les plus diverses avec une sécurité de procédé maximale.

Webinaire : Doter les robots mobiles de la puissance de préhension

Découvrez comment la pompe à vide intelligente GSP redéfinit la génération du vide électrique et établit de nouvelles normes en matière d'utilisation d'énergie et de performances – inscrivez-vous dès maintenant !

📆 19 novembre 2026, à 10 h 00 EST | 15 h 00 GMT | 16 h 00 CET
🎤 30 minutes, y compris une session de questions-réponses
🌐 Anglais

À propos du webinaire

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Caractérisation
Secteurs
Famille de produits

Pompes à vide régulées

  • Fonctionnement purement électrique
  • Commande par écran tactile
  • Commande numérique ou via l'interface IO-Link
  • Technologie de pompage à haut rendement énergétique
Afficher la catégorie

Pompes à vide

  • Dépression forte pour un volume de flux faible
  • Lubrifiées, comme pompe à rotor sec ou pompe à anneau d'eau
Afficher la catégorie
Redéfinir la génération du vide électrique
  • NOUVEAU

Redéfinir la génération du vide électrique

La nouvelle pompe à vide intelligente GSP offre un niveau de performances et d'utilisation d'énergie sans précédent dans une construction ultra-compacte, grâce à un système de commande intelligent intégrant un retour d'information sur le niveau de vide.

Turbines pour le vide

  • Grand volume de flux en cas de faible dépression
  • Régulation de la fréquence et inversion électro-pneumatique en option
  • Pour pièces poreuses
Afficher la catégorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.