Schmalz

Körüklü Vantuzlar FSGAO (1,5 Kat)

Vakum alanı (LxW) 95 x 40 mm ve 140 x 65 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Vulkollan VU1 muazzam strese dayanır

İyi kimyasal direnci sayesinde yağlara karşı duyarsızdır

Minimum aşınma (DIN 53516'ya göre yaklaşık 10 - 12 mm³) standart NBR'ye göre 20 kata kadar daha uzun hizmet ömrü sağlar

1,5 kat, hassas iş parçalarında yüksek tutma kuvveti ve etkili sönümleme sağlar

Tasarım
  • Vantuz FSGAO, 1,5 katlamalı (3) vantuz FGAO (Vulkollan VU1) ve bağlantı plakasından (1) oluşur
  • Vantuza vidalanmış (2) ve çok ağır yükleri taşıyabilen bağlantı plakası
  • Vantuz aşındığında ayrı olarak değiştirilebilir
Teknik veri
  • Boyutlar: 95 x 40 ve 140 x 65 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya vidalanmış bağlantı plakası
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
  • •Paketleme
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
Diş G1
Boyutlar (LxW)
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.00503

Körüklü vantuz (oval), Dar yüzeyler için yüksek dayanımlı iş parçaları

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Paketleme

Boyutlar (LxW)95 x 40
Vantuz malzemesiVulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]72 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG1/8"-M
Körük Sayısı1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.00498

Körüklü vantuz (oval), Dar yüzeyler için yüksek dayanımlı iş parçaları

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Paketleme

Boyutlar (LxW)140 x 65
Vantuz malzemesiVulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]72 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG1/4"-M
Körük Sayısı1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.