Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSGAO (1,5 fałdy)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) 95 x 40 mm i 140 x 65 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wysoce odporny na rozdarcia materiał Vulkollan VU1 wytrzymuje ogromny stres

Niewrażliwość na oleje dzięki dobrej odporności chemicznej

Minimalne ścieranie (ok. 10 - 12 mm³ wg DIN 53516) pozwala na 20-krotnie dłuższą żywotność niż standardowa NBR

1.5 fałdy zapewniają dużą siłę ssania i skuteczne tłumienie wrażliwych elementów roboczych

Projekt
  • Przyssawka FSGAO, składająca się z przyssawki FGAO wykonanej z Vulkollan VU1 z 1,5 fałdami (3) i płytą przyłączeniową (1)
  • Płyta przyłączeniowa przykręcona do przyssawki (2); przyłącze utrzymuje się nawet przy największych obciążeniach
  • W przypadku zużycia, możliwa jest oddzielna wymiana przyssawki
Dane techniczne
  • Wymiary: 95 x 40 i 140 x 65 mm
  • Materiał: VU1
  • Płyta przyłączeniowa przykręcona
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Pakowanie
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.00503

Przyssawka mieszkowa (owalna), 1,5 fałdy

Branże: Motoryzacja | Metal | Pakowanie

Dimension (LxW)95 x 40
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00498

Balgsauger (owalna) z 1,5 Falten

Branże: Motoryzacja | Metal | Pakowanie

Dimension (LxW)140 x 65
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.