Schmalz

Bellows Suction Cups FSGAO (1.5 Folds)

Suction area (LxW) 95 x 40 mm and 140 x 65 mm

Přejděte přímo na produkty

Highly tear resistant material Vulkollan VU1 withstands enormous stress

Insensitive to oils thanks to good chemical resistance

Minimal abrasion (approx. 10 - 12 mm³ according to DIN 53516) allows up to 20 times longer service life than standard NBR

1.5 folds ensure high suction force and effective damping of sensitive workpieces

Nadstavba
  • Suction cup FSGAO, consisting of suction cup FGAO (Vulkollan VU1) with 1.5 folds (3) and connection plate (1)
  • Connection plate screwed (2) to suction cup and capable of handling very heavy loads
  • The suction cup can be replaced separately when worn
Technické údaje
  • Dimensions: 95 x 40 and 140 x 65 mm
  • Material: VU1
  • Connection plate screwed to elastomer part
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00503

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Odvětví: Automotive | Metal | Packaging

Dimension (LxW)95 x 40
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00498

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Odvětví: Automotive | Metal | Packaging

Dimension (LxW)140 x 65
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.