Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGAO (elastomer part + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGAO – elastomer part, available in various dimensions (LxW)
  • Aluminum support plate


Available spare parts: suction cup FGAO

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00498

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Odvětví: Automotive | Metal | Packaging

Dimension (LxW)140 x 65
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
b2 36  mm
B1 65  mm
Bmax(S) 68,5  mm
Bs 65  mm
dn 8  mm
G1 G1/4"-M
H 38  mm
L1 140  mm
l2 111  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 142  mm
Ls 140  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 225  N
Pull-off force 255  N
Volume 113,62  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Nipple family N 039
Dimension (LxW) 140 x 65
Number of folds 1,5
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 175  g
Product family FSGAO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku