Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSGAO (elastomer part + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGAO – elastomer part, available in various dimensions (LxW)
  • Aluminum support plate


Available spare parts: suction cup FGAO

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00498

Balg-vacuümgrijper (ovaal), slijtvas voor lange werkstukken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Verpakkingen

Dimension (LxW)140 x 65
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
b2 36  mm
B1 65  mm
Bmax(S) 68,5  mm
Bs 65  mm
dn 8  mm
G1 G1/4"-M
H 38  mm
L1 140  mm
l2 111  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 142  mm
Ls 140  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 16  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 225  N
Pull-off force 255  N
Volume 113,62  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Nipple family N 039
Dimension (LxW) 140 x 65
Number of folds 1,5
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 175  g
Product family FSGAO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen