Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FGAO 140x65 VU1-72 N039

Onderdeelnr.: 10.01.06.00468

Balgzuiger (ovaal), slijtvast, voor lange werkstukken

Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Height H30 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 65  mm
b2 36  mm
Bmax(S) 68,5  mm
Bs 65  mm
d 15,5  mm
d1 9,5  mm
H 30  mm
l2 111  mm
L1 140  mm
Lmax.(S) 142  mm
Ls 140  mm
X1 75  mm
Z (Stroke) 16  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 225  N
Pull-off force 255  N
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Dimension (LxW) 140 x 65
Number of folds 1,5
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Product family FGAO
Weight 71,5  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen