FGAO 140x65 VU1-72 N039
Parça no.: 10.01.06.00468
Körüklü vantuz (oval), Dar yüzeyler için yüksek dayanımlı iş parçaları
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Yükseklik H | 30 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 65 mm |
| b2 | 36 mm |
| Bmax(S) | 68,5 mm |
| Bs | 65 mm |
| d | 15,5 mm |
| d1 | 9,5 mm |
| H | 30 mm |
| l2 | 111 mm |
| L1 | 140 mm |
| Lmaks.(S) | 142 mm |
| Ls | 140 mm |
| X1 | 75 mm |
| Z (İnme) | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 225 N |
| Çekme kuvveti | 255 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Boyutlar (LxW) | 140 x 65 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Ürün ailesi | FGAO |
| Ağırlık | 71,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon