FGAO 140x65 VU1-72 N039
Réf. article: 10.01.06.00468
Ventouse à soufflets (ovale), résistante à l'usure, pour les pièces longues
| Matière de la ventouse | Vulkollan VU1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Hauteur H | 30 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 65 mm |
| b2 | 36 mm |
| Bmax(S) | 68,5 mm |
| Bs | 65 mm |
| d | 15,5 mm |
| d1 | 9,5 mm |
| H | 30 mm |
| l2 | 111 mm |
| L1 | 140 mm |
| Lmax.(S) | 142 mm |
| Ls | 140 mm |
| X1 | 75 mm |
| Z (Allongement) | 16 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 225 N |
| Force de rupture | 255 N |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 30 mm |
| Dimension (Lxl) | 140 x 65 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Matière de la ventouse | Vulkollan VU1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
| Famille de produits | FGAO |
| Poids propre | 71,5 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation