Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGAO 140x65 VU1-72 N039

Część nr.: 10.01.06.00468

Przyssawka (owalna) 1,5 mieszka

Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Height H30 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 65  mm
b2 36  mm
Bmax(S) 68,5  mm
Bs 65  mm
d 15,5  mm
d1 9,5  mm
H 30  mm
l2 111  mm
L1 140  mm
Lmax.(S) 142  mm
Ls 140  mm
X1 75  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 225  N
Pull-off force 255  N
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Dimension (LxW) 140 x 65
Number of folds 1,5
Suction cup material Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Product family FGAO
Weight 71,5  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka