FGAO 140x65 VU1-72 N039
Osanro: 10.01.06.00468
Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Height H | 30 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 65 mm |
| b2 | 36 mm |
| Bmax(S) | 68,5 mm |
| Bs | 65 mm |
| d | 15,5 mm |
| d1 | 9,5 mm |
| H | 30 mm |
| l2 | 111 mm |
| L1 | 140 mm |
| Lmax.(S) | 142 mm |
| Ls | 140 mm |
| X1 | 75 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 225 N |
| Pull-off force | 255 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Dimension (LxW) | 140 x 65 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Product family | FGAO |
| Weight | 71,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi