FGAO 140x65 VU1-72 N039
부품 번호.: 10.01.06.00468
Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Height H | 30 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B1 | 65 mm |
| b2 | 36 mm |
| Bmax(S) | 68.5 mm |
| Bs | 65 mm |
| d | 15.5 mm |
| d1 | 9.5 mm |
| H | 30 mm |
| l2 | 111 mm |
| L1 | 140 mm |
| Lmax.(S) | 142 mm |
| Ls | 140 mm |
| X1 | 75 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 225 N |
| Pull-off force | 255 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Dimension (LxW) | 140 x 65 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Product family | FGAO |
| Weight | 71.5 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서